Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena




EKT 30-G 3730144
Mått 560 x 280 x 30
Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena
Teknisk data
Produktnummer : 3730144
Beskrivning : Grått
Anmärkningar : Lock, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074000392
Elnummer Danmark : 8212007220
Elnummer Sverige : 2537872
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 560
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 30
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
EKT 30-G


Sample image
Order symbol : EKT 30-G
Produktnummer : 3730144
Beskrivning : Grått
Anmärkningar : Lock, PC
EAN-nummer : 6418074000392
El. number :
- Danmark : 8212007220
- Sverige : 2537872
Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 30 |
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
EKTZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(560 x 280 x 50) |
EKTVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 238 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7) |
EKV 50 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(515 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)