Lock med inspektionslucka


TGL 24II-1 901461
Mått 560 x 280 x 55
Innehåller : Lock med inspektionslucka
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 901461
Beskrivning : Lock med gångjärnsförsett inspektionsfönster
Anmärkningar : Lock med inspektionslucka
Förpackning : 1
EAN-nummer : 6418074303196
Elnummer Danmark : 8212007628
Elnummer Sverige : 2507813
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 560
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 55
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
TGL 24II-1


Sample image
Order symbol : TGL 24II-1
Produktnummer : 901461
Beskrivning : Lock med gångjärnsförsett inspektionsfönster
Anmärkningar : Lock med inspektionslucka
EAN-nummer : 6418074303196
El. number :
- Danmark : 8212007628
- Sverige : 2507813
Innehåller : Lock med inspektionslucka
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 55 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)