Skip to content
 
    Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
EKUH 180 G product image 1
Next slide
EKUH 180 G thumbnail image 1
EKUH 180 G thumbnail image 2
EKUH 180 G thumbnail image 3
EKUH 180 G thumbnail image 4
EKUH 180 G thumbnail image 1
EKUH 180 G thumbnail image 2

EK / EKU / EKUH 180 G

EKUH 180 G 2538073

Mått 560 x 380 x 180

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538073

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074013675

Elnummer Danmark : 8212051069

Elnummer Sverige : 2538073

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 560

Bredd (mm.) : 380

Djup (mm.) : 180
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
EK / EKU / EKUH 180 G

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKUH 180 G

Fibox
2538073_EKUH_180_G_enclose_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKUH 180 G

Produktnummer : 2538073

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074013675

El. number :

  • Danmark : 8212051069
  • Sverige : 2538073

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

EKU
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 560 380 180
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
EKUVT Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Förhöjningsram för kapsling:
(560 x 380 x 50)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK