Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.




















EKUM 180 G 2538079
Mått 560 x 380 x 180
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2538079
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074013682
Elnummer Danmark : 8212051085
Elnummer Sverige : 2538079
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 560
Bredd (mm.) : 380
Djup (mm.) : 180
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
EKUM 180 G


Sample image
Order symbol : EKUM 180 G
Produktnummer : 2538079
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074013682
El. number :
- Danmark : 8212051085
- Sverige : 2538079
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 180 |
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
EKUVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(560 x 380 x 50) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)