Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.






EKUH 180 T 2538173
Mått 560 x 380 x 180
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2538173
Beskrivning : Transparent lock (klart)
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074013941
Elnummer Danmark : 8212051072
Elnummer Sverige : 2538173
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 560
Bredd (mm.) : 380
Djup (mm.) : 180
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
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
EKUH 180 T


Sample image
Order symbol : EKUH 180 T
Produktnummer : 2538173
Beskrivning : Transparent lock (klart)
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074013941
El. number :
- Danmark : 8212051072
- Sverige : 2538173
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 180 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
EKUVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(560 x 380 x 50) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)