Skip to content
 
    Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
EKUM 180 T product image 1
Next slide
EKUM 180 T thumbnail image 1
EKUM 180 T thumbnail image 2
EKUM 180 T thumbnail image 4
EKUM 180 T thumbnail image 7
EKUM 180 T thumbnail image 1
EKUM 180 T thumbnail image 2
EKUM 180 T thumbnail image 3
EKUM 180 T thumbnail image 5

EK / EKU / EKUM 180 T

EKUM 180 T 2538179

Mått 560 x 380 x 180

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538179

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074013958

Elnummer Danmark : 8212051098

Elnummer Sverige : 2538179

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 560

Bredd (mm.) : 380

Djup (mm.) : 180

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent
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
EK / EKU / EKUM 180 T

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKUM 180 T

Fibox
2538179_EKUM_180_T_enclose 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKUM 180 T

Produktnummer : 2538179

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074013958

El. number :

  • Danmark : 8212051098
  • Sverige : 2538179

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

EKU
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 560 380 180
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
EKUVT Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Förhöjningsram för kapsling:
(560 x 380 x 50)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK