Skip to content
 
    Underdel för kapsling
   
Previous slide
EKUN product image 1
Next slide
EKUN thumbnail image 1
EKUN thumbnail image 1

EK / EKU / EKUN

EKUN 3530318

Mått 560 x 380 x 150

Innehåller : Underdel för kapsling

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530318

Beskrivning : Flänsöppningar: 4x storlek 21 + 2x storlek 33

Anmärkningar : Underdel, PC

Förpackning : 2

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074000156

Elnummer Danmark : 8212006632

Elnummer Sverige : 2537828

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 560

Bredd (mm.) : 380

Djup (mm.) : 150
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
EK / EKU / EKUN

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKUN

Fibox
3530318_EKUN_base 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKUN

Produktnummer : 3530318

Beskrivning : Flänsöppningar: 4x storlek 21 + 2x storlek 33

Anmärkningar : Underdel, PC

EAN-nummer : 6418074000156

El. number :

  • Danmark : 8212006632
  • Sverige : 2537828

Innehåller : Underdel för kapsling

EKU
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 560 380 150
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
EKUVT Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Förhöjningsram för kapsling:
(560 x 380 x 50)
Klassificeringar :
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK