Underdel för kapsling










EKUM 3530319
Mått 560 x 380 x 150
Innehåller : Underdel för kapsling
Teknisk data
Produktnummer : 3530319
Beskrivning : Flänsöppningar: 5x storlek 21 + 1x storlek 33
Anmärkningar : Underdel, PC
Förpackning : 2
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074000149
Elnummer Danmark : 8212006629
Elnummer Sverige : 2537826
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 560
Bredd (mm.) : 380
Djup (mm.) : 150
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
EKUM


Sample image
Order symbol : EKUM
Produktnummer : 3530319
Beskrivning : Flänsöppningar: 5x storlek 21 + 1x storlek 33
Anmärkningar : Underdel, PC
EAN-nummer : 6418074000149
El. number :
- Danmark : 8212006629
- Sverige : 2537826
Innehåller : Underdel för kapsling

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 150 |
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
EKUVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(560 x 380 x 50) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)