Skip to content
  
Previous slide
EKU 30-G-3FSH product image 1
Next slide
EKU 30-G-3FSH thumbnail image 1
EKU 30-G-3FSH thumbnail image 2

EK / EKU / EKU 30-G-3FSH

EKU 30-G-3FSH 3530320

Mått 560 x 380 x 30

  • IP65
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530320

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Gångjärnslock, PC

Förpackning : 2

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074010384

Elnummer Danmark : 8212012969

Elnummer Sverige : 2538226

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 560

Bredd (mm.) : 380

Djup (mm.) : 30
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
EK / EKU / EKU 30-G-3FSH

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKU 30-G-3FSH

Fibox
3530320_EKU_30-G-3FSH_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKU 30-G-3FSH

Produktnummer : 3530320

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Gångjärnslock, PC

EAN-nummer : 6418074010384

El. number :

  • Danmark : 8212012969
  • Sverige : 2538226
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 560 380 30
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C