Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena
EKU 30-T 3720320
Mått 560 x 380 x 30
Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena
Teknisk data
Produktnummer : 3720320
Beskrivning : Transparent (klart)
Anmärkningar : Lock, PC
Förpackning : 2
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074000408
Elnummer Danmark : 8212007259
Elnummer Sverige : 2537874
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 560
Bredd (mm.) : 380
Djup (mm.) : 30
Material : Polykarbonat
Dörrfärg : Clear transparent
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
EKU 30-T

Sample image
Order symbol : EKU 30-T
Produktnummer : 3720320
Beskrivning : Transparent (klart)
Anmärkningar : Lock, PC
EAN-nummer : 6418074000408
El. number :
- Danmark : 8212007259
- Sverige : 2537874
Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 30 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
EKUVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(560 x 380 x 50) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)