Skip to content
 
    Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena
   
Previous slide
EKU 30-G product image 1
Next slide
EKU 30-G thumbnail image 1
EKU 30-G thumbnail image 2
EKU 30-G thumbnail image 3

EK / EKU / EKU 30-G

EKU 30-G 3730320

Mått 560 x 380 x 30

Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730320

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Lock, PC

Förpackning : 2

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074000415

Elnummer Danmark : 8212007275

Elnummer Sverige : 2537876

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 560

Bredd (mm.) : 380

Djup (mm.) : 30
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
EK / EKU / EKU 30-G

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKU 30-G

Fibox
3730320_EKU_30-G_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKU 30-G

Produktnummer : 3730320

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Lock, PC

EAN-nummer : 6418074000415

El. number :

  • Danmark : 8212007275
  • Sverige : 2537876

Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

EKU
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 560 380 30
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
EKUVT Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Förhöjningsram för kapsling:
(560 x 380 x 50)
Klassificeringar :
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK