Skip to content
 
    Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
EKWH 250 G NEW product image 1
Next slide
EKWH 250 G NEW thumbnail image 1
EKWH 250 G NEW thumbnail image 2
EKWH 250 G NEW thumbnail image 3
EKWH 250 G NEW thumbnail image 4
EKWH 250 G NEW thumbnail image 5
EKWH 250 G NEW thumbnail image 12

EK / EKW / EKWH 250 G NEW

EKWH 250 G NEW 2538990

Mått 760 x 560 x 250

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538990

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074048547

Elnummer Danmark : 8212051124

Elnummer Sverige : 2538090

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 760

Bredd (mm.) : 560

Djup (mm.) : 250
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
EK / EKW / EKWH 250 G NEW

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKWH 250 G NEW

Fibox
2538990_EKWH_250_G_enclose_NEW_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKWH 250 G NEW

Produktnummer : 2538990

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074048547

El. number :

  • Danmark : 8212051124
  • Sverige : 2538090

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

EKWH_new
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 760 560 250
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
EKUVT Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 338 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK