Skip to content
 
    Underdel för kapsling
   
Previous slide
EKWH NEW product image 1
Next slide
EKWH NEW thumbnail image 1
EKWH NEW thumbnail image 1

EK / EKW / EKWH NEW

EKWH NEW 3530907

Mått 760 x 560 x 150

Innehåller : Underdel för kapsling

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530907

Beskrivning : Flänsöppningar: 8x storlek 21

Anmärkningar : Underdel, PC

Förpackning : 2

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074042958

Elnummer Danmark : 8212006645

Elnummer Sverige : 2537830

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 760

Bredd (mm.) : 560

Djup (mm.) : 150
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
EK / EKW / EKWH NEW

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKWH NEW

Fibox
3530907_EKWH_base_New_Model 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKWH NEW

Produktnummer : 3530907

Beskrivning : Flänsöppningar: 8x storlek 21

Anmärkningar : Underdel, PC

EAN-nummer : 6418074042958

El. number :

  • Danmark : 8212006645
  • Sverige : 2537830

Innehåller : Underdel för kapsling

EKWH_new
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 760 560 150
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
EKUVT Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 338 x 1.5)
Klassificeringar :
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK