Skip to content
 
    Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena
   
Previous slide
EKW 100-G NEW product image 1
Next slide
EKW 100-G NEW thumbnail image 1
EKW 100-G NEW thumbnail image 2
EKW 100-G NEW thumbnail image 1

EK / EKW / EKW 100-G NEW

EKW 100-G NEW 3730908

Mått 760 x 560 x 100

Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730908

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Lock, PC

Förpackning : 2

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074042965

Elnummer Danmark : 8212007301

Elnummer Sverige : 2537920

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 760

Bredd (mm.) : 560

Djup (mm.) : 100
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
Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

Produkten är associerad med följande kataloger :

EK / EKW / EKW 100-G NEW

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKW 100-G NEW

Fibox
3730908_EKW_100-G_cover_NEW_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKW 100-G NEW

Produktnummer : 3730908

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Lock, PC

EAN-nummer : 6418074042965

El. number :

  • Danmark : 8212007301
  • Sverige : 2537920

Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

EKWH_new
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 760 560 100
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
EKUVT Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 338 x 1.5)
Klassificeringar :
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK