Euronord P / P 0808 / P 080806
P 080806 7094140
Mått 75 x 80 x 55
- IP66; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7094140
Beskrivning : Enclosure, polyester
Anmärkningar : Apparatlåda Polyester
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074004338
Elnummer Danmark : 8212005604
Elnummer Sverige : 2536205
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 75
Bredd (mm.) : 80
Djup (mm.) : 55
Material : Glass Fiber Reinforced Polyester
Skåpfärg : RAL_7036
Dörrfärg : RAL 7036
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 ... 95
Standards EN/IEC 60670
Täthetsklass (EN 60529): IP66
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Euronord P / P 0808 / P 080806
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
P 080806


Sample image
Order symbol : P 080806
Produktnummer : 7094140
Beskrivning : Enclosure, polyester
Anmärkningar : Apparatlåda Polyester
EAN-nummer : 6418074004338
El. number :
- Danmark : 8212005604
- Sverige : 2536205

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 75 | 80 | 55 |
Material : | |
---|---|
Material : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Skåpfärg : | RAL_7036 |
Dörrfärg : | RAL 7036 |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Tillbehör : | |
---|---|
PM 0808 |
Mounting plate, for enclosures:
(64 x 69 x 1.5) |
TRM 0808 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(68 x 15 x 5) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )