Euronord P / P 0819 / P 081906
P 081906 7094190
Mått 75 x 190 x 55
- IP66; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7094190
Beskrivning : Enclosure, polyester
Anmärkningar : Apparatlåda Polyester
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074004369
Elnummer Danmark : 8212005633
Elnummer Sverige : 2536211
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 75
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 55
Material : Glass Fiber Reinforced Polyester
Skåpfärg : RAL_7036
Dörrfärg : RAL 7036
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 ... 95
Standards EN/IEC 60670
Täthetsklass (EN 60529): IP66
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Euronord P / P 0819 / P 081906
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
P 081906


Sample image
Order symbol : P 081906
Produktnummer : 7094190
Beskrivning : Enclosure, polyester
Anmärkningar : Apparatlåda Polyester
EAN-nummer : 6418074004369
El. number :
- Danmark : 8212005633
- Sverige : 2536211

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 75 | 190 | 55 |
Material : | |
---|---|
Material : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Skåpfärg : | RAL_7036 |
Dörrfärg : | RAL 7036 |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Tillbehör : | |
---|---|
PM 0819 |
Mounting plate, for enclosures:
(64 x 179 x 1.5) |
PRM 0819 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(179 x 15 x 5) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )