Euronord P / P 1636 / P 163609
P 163609 7094320
Mått 160 x 360 x 90
- IP66; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7094320
Beskrivning : Enclosure, polyester
Anmärkningar : Apparatlåda Polyester
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074004413
Elnummer Danmark : 8212005688
Elnummer Sverige : 2536225
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 160
Bredd (mm.) : 360
Djup (mm.) : 90
Material : Glass Fiber Reinforced Polyester
Skåpfärg : RAL_7036
Dörrfärg : RAL 7036
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 ... 95
Standards EN/IEC 60670
Täthetsklass (EN 60529): IP66
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Euronord P / P 1636 / P 163609
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
P 163609


Sample image
Order symbol : P 163609
Produktnummer : 7094320
Beskrivning : Enclosure, polyester
Anmärkningar : Apparatlåda Polyester
EAN-nummer : 6418074004413
El. number :
- Danmark : 8212005688
- Sverige : 2536225

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 360 | 90 |
Material : | |
---|---|
Material : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Skåpfärg : | RAL_7036 |
Dörrfärg : | RAL 7036 |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Tillbehör : | |
---|---|
AM 1636 |
Mounting plate, for enclosures:
(146 x 346 x 1.5) |
MRS 28541 |
Inklusive skruvar
(15 x 50 x 1) |
AM 1236 |
Mounting plate, for enclosures:
(107 x 347 x 1.5) |
ARH 36 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(343 x 35 x 7) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )