Euronord P / P 4040 / P 404012
P 404012 7094450
Mått 405 x 400 x 120
- IP66; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7094450
Beskrivning : Enclosure, polyester
Anmärkningar : Apparatlåda Polyester
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074004444
Elnummer Danmark : 8212005714
Elnummer Sverige : 2536239
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 405
Bredd (mm.) : 400
Djup (mm.) : 120
Material : Glass Fiber Reinforced Polyester
Skåpfärg : RAL_7036
Dörrfärg : RAL 7036
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 ... 95
Standards EN/IEC 60670
Täthetsklass (EN 60529): IP66
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Euronord P / P 4040 / P 404012
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
P 404012


Sample image
Order symbol : P 404012
Produktnummer : 7094450
Beskrivning : Enclosure, polyester
Anmärkningar : Apparatlåda Polyester
EAN-nummer : 6418074004444
El. number :
- Danmark : 8212005714
- Sverige : 2536239

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 405 | 400 | 120 |
Material : | |
---|---|
Material : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Skåpfärg : | RAL_7036 |
Dörrfärg : | RAL 7036 |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Tillbehör : | |
---|---|
ARH 40 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(383 x 35 x 7) |
PM 4040 |
Mounting plate, for enclosures:
(390 x 385 x 1.5) |
MRS 28541 |
Inklusive skruvar
(15 x 50 x 1) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )