Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
   
Previous slide
PC 050504 product image 1
Next slide
PC 050504 thumbnail image 1
PC 050504 thumbnail image 3
PC 050504 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 0505 / PC 050504

PC 050504 7032500

Mått 52 x 50 x 40

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7032500

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074010629

Elnummer Danmark : 8212002500

Elnummer Sverige : 2536103

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 52

Bredd (mm.) : 50

Djup (mm.) : 40
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 0505 / PC 050504

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 050504

Fibox
7032500_PC_050504 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 050504

Produktnummer : 7032500

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074010629

El. number :

  • Danmark : 8212002500
  • Sverige : 2536103

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO050504
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 52 50 40
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
TF 28037 Inklusive skruvar
TM 0505 Mounting plate, for enclosures:
(26 x 48 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD