Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
   
Previous slide
AB 050504 product image 1
Next slide
AB 050504 thumbnail image 1
AB 050504 thumbnail image 2
AB 050504 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD 0505 / AB 050504

AB 050504 7083500

Mått 52 x 50 x 40

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

  • IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7083500

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074010612

Elnummer Danmark : 8212003185

Elnummer Sverige : 7083500

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 52

Bredd (mm.) : 50

Djup (mm.) : 40

Material :

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringar :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

Produkten är associerad med följande kataloger :

Euronord / EURONORD 0505 / AB 050504

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

AB 050504

Fibox
7083500_AB_050504_1_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 050504

Produktnummer : 7083500

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074010612

El. number :

  • Danmark : 8212003185
  • Sverige : 7083500

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO050504
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 52 50 40
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
TF 28037 Inklusive skruvar
TM 0505 Mounting plate, for enclosures:
(26 x 48 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD