Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
   
Previous slide
PCT 050705 product image 1
Next slide
PCT 050705 thumbnail image 1
PCT 050705 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD 0507 / PCT 050705

PCT 050705 7022521

Mått 50 x 65 x 45

Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7022521

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074003720

Elnummer Danmark : 8212002539

Elnummer Sverige : 2508217

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 50

Bredd (mm.) : 65

Djup (mm.) : 45

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 0507 / PCT 050705

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PCT 050705

Fibox
7022521_PCT_080705_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PCT 050705

Produktnummer : 7022521

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074003720

El. number :

  • Danmark : 8212002539
  • Sverige : 2508217

Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO050705
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 50 65 45
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
TF 28037 Inklusive skruvar
TM 0507 Mounting plate, for enclosures:
(26 x 57 x 1.5)
TRM 0507 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(48 x 15 x 5)
TM 0505 Mounting plate, for enclosures:
(26 x 48 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD