Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.






Euronord / EURONORD 0507 / PC 050705 enclosure
PC 050705 enclosure 7032520
Mått 50 x 65 x 45
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7032520
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074003607
Elnummer Danmark : 8212002526
Elnummer Sverige : 2536105
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 50
Bredd (mm.) : 65
Djup (mm.) : 45
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 0507 / PC 050705 enclosure
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
PC 050705 enclosure


Sample image
Order symbol : PC 050705 enclosure
Produktnummer : 7032520
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074003607
El. number :
- Danmark : 8212002526
- Sverige : 2536105
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 65 | 45 |
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
TF 28037 | Inklusive skruvar |
TM 0507 |
Mounting plate, for enclosures:
(26 x 57 x 1.5) |
TRM 0507 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(48 x 15 x 5) |
TM 0505 |
Mounting plate, for enclosures:
(26 x 48 x 1.5) |
TH A |
Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)