Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
   
Previous slide
PCT 080806 product image 1
Next slide
PCT 080806 thumbnail image 1
PCT 080806 thumbnail image 2
PCT 080806 thumbnail image 3
PCT 080806 thumbnail image 4
PCT 080806 thumbnail image 5
PCT 080806 thumbnail image 1
PCT 080806 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD 0808 / PCT 080806

PCT 080806 7022541

Mått 80 x 82 x 55

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7022541

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074058522

Elnummer Danmark : 8212002571

Elnummer Sverige : 2508218

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 80

Bredd (mm.) : 82

Djup (mm.) : 55

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 0808 / PCT 080806

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PCT 080806

Fibox
7022541_PCT_080806_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PCT 080806

Produktnummer : 7022541

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074058522

El. number :

  • Danmark : 8212002571
  • Sverige : 2508218

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO080806-10
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 80 82 55
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
TF 28037 Inklusive skruvar
TM 0808 Mounting plate, for enclosures:
(56 x 71 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(68 x 15 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD