Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.






Euronord / EURONORD 0808 / PC 080810
PC 080810 7032570
Mått 80 x 82 x 95
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7032570
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074058331
Elnummer Danmark : 8212003127
Elnummer Sverige : 2536143
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 80
Bredd (mm.) : 82
Djup (mm.) : 95
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 0808 / PC 080810
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
PC 080810


Sample image
Order symbol : PC 080810
Produktnummer : 7032570
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074058331
El. number :
- Danmark : 8212003127
- Sverige : 2536143
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 82 | 95 |
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
TF 28037 | Inklusive skruvar |
TM 0808 |
Mounting plate, for enclosures:
(56 x 71 x 1.5) |
TH A |
Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12) |
TRM 0808 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(68 x 15 x 5) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)