Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
   
Previous slide
PC 081206 product image 1
Next slide
PC 081206 thumbnail image 1
PC 081206 thumbnail image 2
PC 081206 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 0812 / PC 081206

PC 081206 7032580

Mått 80 x 120 x 55

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7032580

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074003621

Elnummer Danmark : 8212002623

Elnummer Sverige : 2536111

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 80

Bredd (mm.) : 120

Djup (mm.) : 55
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 0812 / PC 081206

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 081206

Fibox
7032580_PC_081206_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 081206

Produktnummer : 7032580

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074003621

El. number :

  • Danmark : 8212002623
  • Sverige : 2536111

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO081206-09
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 80 120 55
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
TRM 0812 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(106 x 15 x 5)
TF 28037 Inklusive skruvar
TM 0812 Mounting plate, for enclosures:
(71 x 94 x 1.5)
ARH 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(105 x 35 x 7)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(68 x 15 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD