Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.






Euronord / EURONORD 0812 / PC 081209H
PC 081209H 7032610
Mått 80 x 120 x 90
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7032610
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074058362
Elnummer Danmark : 8212003101
Elnummer Sverige : 2536138
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 80
Bredd (mm.) : 120
Djup (mm.) : 90
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 0812 / PC 081209H
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
PC 081209H


Sample image
Order symbol : PC 081209H
Produktnummer : 7032610
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074058362
El. number :
- Danmark : 8212003101
- Sverige : 2536138
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 120 | 90 |
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
TRM 0812 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(106 x 15 x 5) |
TF 28037 | Inklusive skruvar |
TM 0812 |
Mounting plate, for enclosures:
(71 x 94 x 1.5) |
ARH 12 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(105 x 35 x 7) |
TH A |
Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12) |
TRM 0808 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(68 x 15 x 5) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)