Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
   
Previous slide
PC 081606 product image 1
Next slide
PC 081606 thumbnail image 1
PC 081606 thumbnail image 2
PC 081606 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 0816 / PC 081606

PC 081606 7032630

Mått 80 x 160 x 55

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7032630

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074058379

Elnummer Danmark : 8212002649

Elnummer Sverige : 2536139

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 80

Bredd (mm.) : 160

Djup (mm.) : 55
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 0816 / PC 081606

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 081606

Fibox
7032630_PC_081606 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 081606

Produktnummer : 7032630

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074058379

El. number :

  • Danmark : 8212002649
  • Sverige : 2536139

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO081606-10
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 80 160 55
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
TF 28037 Inklusive skruvar
TRH 1216 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(146 x 15 x 5)
TM 0816 Mounting plate, for enclosures:
(71 x 134 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(68 x 15 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD