Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
   
Previous slide
PCT 121207 product image 1
Next slide
PCT 121207 thumbnail image 1
PCT 121207 thumbnail image 2
PCT 121207 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1212 / PCT 121207

PCT 121207 7022661

Mått 120 x 122 x 65

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7022661

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074005205

Elnummer Danmark : 8212002759

Elnummer Sverige : 2508225

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 120

Bredd (mm.) : 122

Djup (mm.) : 65

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1212 / PCT 121207

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PCT 121207

Fibox
7022661_PCT_121207 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PCT 121207

Produktnummer : 7022661

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074005205

El. number :

  • Danmark : 8212002759
  • Sverige : 2508225

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO121207-11
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 120 122 65
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
TRH 1212 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 35 x 7)
TRM 0812 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(106 x 15 x 5)
TRM 1212 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 15 x 5)
TF 28037 Inklusive skruvar
TM 1212 Mounting plate, for enclosures:
(96 x 111 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD