Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.








Euronord / EURONORD 1212 / AB 121207
AB 121207 7083660
Mått 120 x 122 x 65
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
- IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produktnummer : 7083660
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074036872
Elnummer Danmark : 8212003428
Elnummer Sverige : 7083660
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 120
Bredd (mm.) : 122
Djup (mm.) : 65
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
Brandklassning : UL 94 HB
Glödtrådstest (IEC 60695): 650C
Euronord / EURONORD 1212 / AB 121207
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
AB 121207


Sample image
Order symbol : AB 121207
Produktnummer : 7083660
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
EAN-nummer : 6418074036872
El. number :
- Danmark : 8212003428
- Sverige : 7083660
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 122 | 65 |
Material : | |
---|---|
Material : | ABS |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | RAL 7035 -light grey |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tillbehör : | |
---|---|
TRH 1212 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 35 x 7) |
TRM 0812 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(106 x 15 x 5) |
TRM 1212 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 15 x 5) |
TF 28037 | Inklusive skruvar |
TM 1212 |
Mounting plate, for enclosures:
(96 x 111 x 1.5) |
TH A |
Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)