Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
   
Previous slide
PC 122008 product image 1
Next slide
PC 122008 thumbnail image 1
PC 122008 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD 1220 / PC 122008

PC 122008 7032760

Mått 120 x 200 x 75

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7032760

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074003676

Elnummer Danmark : 8212002843

Elnummer Sverige : 2536125

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 120

Bredd (mm.) : 200

Djup (mm.) : 75
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1220 / PC 122008

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 122008

Fibox
7032760_PC_122008_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 122008

Produktnummer : 7032760

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074003676

El. number :

  • Danmark : 8212002843
  • Sverige : 2536125

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO122008-09
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 120 200 75
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
MIV 10 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(100 x 35 x 7)
TF 28037 Inklusive skruvar
TRH 1220 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(186 x 35 x 7)
TM 1220 Mounting plate, for enclosures:
(111 x 174 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD