Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.






Euronord / EURONORD 1220 / AB 122009
AB 122009 7083770
Mått 120 x 200 x 90
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
- IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produktnummer : 7083770
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074058843
Elnummer Danmark : 8212003538
Elnummer Sverige : 7083770
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 120
Bredd (mm.) : 200
Djup (mm.) : 90
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
Brandklassning : UL 94 HB
Glödtrådstest (IEC 60695): 650C
Euronord / EURONORD 1220 / AB 122009
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
AB 122009


Sample image
Order symbol : AB 122009
Produktnummer : 7083770
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
EAN-nummer : 6418074058843
El. number :
- Danmark : 8212003538
- Sverige : 7083770
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 200 | 90 |
Material : | |
---|---|
Material : | ABS |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | RAL 7035 -light grey |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tillbehör : | |
---|---|
MIV 10 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(100 x 35 x 7) |
TF 28037 | Inklusive skruvar |
TRH 1220 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(186 x 35 x 7) |
TM 1220 |
Mounting plate, for enclosures:
(111 x 174 x 1.5) |
TH A |
Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)