Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
   
Previous slide
PCT 152008 product image 1
Next slide
PCT 152008 thumbnail image 1
PCT 152008 thumbnail image 2
PCT 152008 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1520 / PCT 152008

PCT 152008 7022821

Mått 150 x 201 x 80

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7022821

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074010643

Elnummer Danmark : 8212002872

Elnummer Sverige : 2508235

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 150

Bredd (mm.) : 201

Djup (mm.) : 80

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1520 / PCT 152008

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PCT 152008

Fibox
7022821_PCT_152008 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PCT 152008

Produktnummer : 7022821

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074010643

El. number :

  • Danmark : 8212002872
  • Sverige : 2508235

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO152008
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 150 201 80
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
TF 28037 Inklusive skruvar
TRH 1220 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(186 x 35 x 7)
TM 1520 Mounting plate, for enclosures:
(141 x 174 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD