Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
   
Previous slide
AB 152008 product image 1
Next slide
AB 152008 thumbnail image 1
AB 152008 thumbnail image 2
AB 152008 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1520 / AB 152008

AB 152008 7083820

Mått 150 x 201 x 80

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

  • IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7083820

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074010650

Elnummer Danmark : 8212003541

Elnummer Sverige : 7083820

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 150

Bredd (mm.) : 201

Djup (mm.) : 80

Material :

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringar :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

Produkten är associerad med följande kataloger :

Euronord / EURONORD 1520 / AB 152008

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

AB 152008

Fibox
7083820_AB_152008_2_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 152008

Produktnummer : 7083820

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074010650

El. number :

  • Danmark : 8212003541
  • Sverige : 7083820

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO152008
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 150 201 80
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
TF 28037 Inklusive skruvar
TRH 1220 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(186 x 35 x 7)
TM 1520 Mounting plate, for enclosures:
(141 x 174 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD