Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
   
Previous slide
PC 153412 product image 1
Next slide
PC 153412 thumbnail image 1
PC 153412 thumbnail image 2
PC 153412 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1534 / PC 153412

PC 153412 7032710

Mått 150 x 340 x 120

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7032710

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074058454

Elnummer Danmark : 8212004375

Elnummer Sverige : 2536142

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 150

Bredd (mm.) : 340

Djup (mm.) : 120
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1534 / PC 153412

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 153412

Fibox
7032710_PC_153412_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 153412

Produktnummer : 7032710

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074058454

El. number :

  • Danmark : 8212004375
  • Sverige : 2536142

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO153410-12
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 150 340 120
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
TRH 34 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(307 x 35 x 7)
TF 28037 Inklusive skruvar
TRH 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Mounting plate, for enclosures:
(303 x 136 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD