Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
   
Previous slide
AB 153412 product image 1
Next slide
AB 153412 thumbnail image 1
AB 153412 thumbnail image 2
AB 153412 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1534 / AB 153412

AB 153412 7083710

Mått 150 x 340 x 120

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

  • IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7083710

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074058874

Elnummer Danmark : 8212003619

Elnummer Sverige : 7083710

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 150

Bredd (mm.) : 340

Djup (mm.) : 120

Material :

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringar :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

Produkten är associerad med följande kataloger :

Euronord / EURONORD 1534 / AB 153412

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

AB 153412

Fibox
7083710_AB_153412 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 153412

Produktnummer : 7083710

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074058874

El. number :

  • Danmark : 8212003619
  • Sverige : 7083710

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO153410-12
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 150 340 120
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
TRH 34 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(307 x 35 x 7)
TF 28037 Inklusive skruvar
TRH 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Mounting plate, for enclosures:
(303 x 136 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD