Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
   
Previous slide
PCT 163610 product image 1
Next slide
PCT 163610 thumbnail image 1
PCT 163610 thumbnail image 2
PCT 163610 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1636 / PCT 163610

PCT 163610 7022851

Mått 160 x 360 x 100

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7022851

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 2

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074058706

Elnummer Danmark : 8212003172

Elnummer Sverige : 2508238

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 160

Bredd (mm.) : 360

Djup (mm.) : 100

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1636 / PCT 163610

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PCT 163610

Fibox
7022851_PCT_163610_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PCT 163610

Produktnummer : 7022851

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074058706

El. number :

  • Danmark : 8212003172
  • Sverige : 2508238

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO163610
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 160 360 100
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
TF 28037 Inklusive skruvar
ARM 0615 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 15 x 5)
TM 1636 Mounting plate, for enclosures:
(318 x 146 x 1.5)
DH-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 35 x 7)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(35 x 340 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD