Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.






Euronord / EURONORD 1636 / PC 163610
PC 163610 7032750
Mått 160 x 360 x 100
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7032750
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 2
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074058492
Elnummer Danmark : 8212003169
Elnummer Sverige : 2536133
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 160
Bredd (mm.) : 360
Djup (mm.) : 100
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 1636 / PC 163610
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
PC 163610


Sample image
Order symbol : PC 163610
Produktnummer : 7032750
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074058492
El. number :
- Danmark : 8212003169
- Sverige : 2536133
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 360 | 100 |
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
TF 28037 | Inklusive skruvar |
ARM 0615 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 15 x 5) |
TM 1636 |
Mounting plate, for enclosures:
(318 x 146 x 1.5) |
DH-3 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 35 x 7) |
TH A |
Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12) |
TRH 2036 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(35 x 340 x 1.5) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)