Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.






Euronord / EURONORD 3 1224 / PCTQ3 122410
PCTQ3 122410 7025780
Mått 120 x 240 x 100
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7025780
Beskrivning : Transparent lock (klart), QuickLock skruv
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074099082
Elnummer Danmark : 8212051988
Elnummer Sverige : 2508204
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 120
Bredd (mm.) : 240
Djup (mm.) : 100
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 3 1224 / PCTQ3 122410
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
PCTQ3 122410


Sample image
Order symbol : PCTQ3 122410
Produktnummer : 7025780
Beskrivning : Transparent lock (klart), QuickLock skruv
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074099082
El. number :
- Danmark : 8212051988
- Sverige : 2508204
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 240 | 100 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
TRH 1212 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 35 x 7) |
TRH 24 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(226 x 35 x 7) |
TRM 0812 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(106 x 15 x 5) |
TF 28037 | Inklusive skruvar |
MIN 20 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1) |
TH A |
Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12) |
TM 1224 |
Mounting plate, for enclosures:
(111 x 216 x 1.5) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)