Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.
   
Previous slide
ABQ3 122410 product image 1
Next slide
ABQ3 122410 thumbnail image 1
ABQ3 122410 thumbnail image 4
ABQ3 122410 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 1224 / ABQ3 122410

ABQ3 122410 7085781

Mått 120 x 240 x 100

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

  • IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7085781

Beskrivning : Grått lock, QuickLock skruv

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074099068

Elnummer Danmark : 8212050455

Elnummer Sverige : 2508213

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 120

Bredd (mm.) : 240

Djup (mm.) : 100

Material :

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringar :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

Produkten är associerad med följande kataloger :

Euronord / EURONORD 3 1224 / ABQ3 122410

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ABQ3 122410

Fibox
7085781_ABQ3_122410_enclosure_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABQ3 122410

Produktnummer : 7085781

Beskrivning : Grått lock, QuickLock skruv

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074099068

El. number :

  • Danmark : 8212050455
  • Sverige : 2508213

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

EURO3_122410
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 120 240 100
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
TRH 1212 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 35 x 7)
TRH 24 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(226 x 35 x 7)
TRM 0812 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(106 x 15 x 5)
TF 28037 Inklusive skruvar
MIN 20 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
TM 1224 Mounting plate, for enclosures:
(111 x 216 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD