Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.


Euronord / EURONORD 3 1534 / PCQ3 153410
PCQ3 153410 7035701
Mått 150 x 340 x 101
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.
- IP66/67; IK07/IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7035701
Beskrivning : Enclosure, PC
Anmärkningar : Grey cover (quick-locking)
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074099136
Elnummer Danmark : 8212051946
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 150
Bredd (mm.) : 340
Djup (mm.) : 101
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Täthetsklass (EN 60529): IP66/67
Slagtålighet (EN 62262): IK07/IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 3 1534 / PCQ3 153410
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
PCQ3 153410


Sample image
Order symbol : PCQ3 153410
Produktnummer : 7035701
Beskrivning : Enclosure, PC
Anmärkningar : Grey cover (quick-locking)
EAN-nummer : 6418074099136
El. number :
- Danmark : 8212051946
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 150 | 340 | 101 |
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
TRH 34 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(307 x 35 x 7) |
TF 28037 | Inklusive skruvar |
TRH 15 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(122 x 35 x 7) |
TM 1534 |
Mounting plate, for enclosures:
(303 x 136 x 1.5) |
TH A |
Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07/IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)