Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.
   
Previous slide
PCQ3 162409 product image 1
Next slide
PCQ3 162409 thumbnail image 1
PCQ3 162409 thumbnail image 3
PCQ3 162409 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 1624 / PCQ3 162409

PCQ3 162409 7035811

Mått 160 x 240 x 90

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7035811

Beskrivning : Grått lock, QuickLock skruv

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074099259

Elnummer Danmark : 8212051959

Elnummer Sverige : 2508210

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 160

Bredd (mm.) : 240

Djup (mm.) : 90
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 3 1624 / PCQ3 162409

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PCQ3 162409

Fibox
7035811_PCQ3_162409 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PCQ3 162409

Produktnummer : 7035811

Beskrivning : Grått lock, QuickLock skruv

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074099259

El. number :

  • Danmark : 8212051959
  • Sverige : 2508210

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

EURO3_162409
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 160 240 90
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
TRH 24 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(226 x 35 x 7)
TF 28037 Inklusive skruvar
MIN 20 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1)
TM 1624 Mounting plate, for enclosures:
(212 x 151 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD