Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.
   
Previous slide
ABQ3 162409 product image 1
Next slide
ABQ3 162409 thumbnail image 1
ABQ3 162409 thumbnail image 4
ABQ3 162409 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 1624 / ABQ3 162409

ABQ3 162409 7085811

Mått 160 x 240 x 90

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

  • IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7085811

Beskrivning : Grått lock, QuickLock skruv

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074099242

Elnummer Danmark : 8212050471

Elnummer Sverige : 2508215

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 160

Bredd (mm.) : 240

Djup (mm.) : 90

Material :

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringar :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

Produkten är associerad med följande kataloger :

Euronord / EURONORD 3 1624 / ABQ3 162409

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ABQ3 162409

Fibox
7085811_ABQ3_162409_enclosure 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ABQ3 162409

Produktnummer : 7085811

Beskrivning : Grått lock, QuickLock skruv

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074099242

El. number :

  • Danmark : 8212050471
  • Sverige : 2508215

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

EURO3_162409
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 160 240 90
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
TRH 24 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(226 x 35 x 7)
TF 28037 Inklusive skruvar
MIN 20 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1)
TM 1624 Mounting plate, for enclosures:
(212 x 151 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD