Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.










Euronord / EURONORD 3 2036 / PCTQ3 203612
PCTQ3 203612 7025790
Mått 200 x 360 x 120
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7025790
Beskrivning : Transparent lock (klart), QuickLock skruv
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 2
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074099389
Elnummer Danmark : 8212052026
Elnummer Sverige : 2508205
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 200
Bredd (mm.) : 360
Djup (mm.) : 120
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 3 2036 / PCTQ3 203612
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
PCTQ3 203612


Sample image
Order symbol : PCTQ3 203612
Produktnummer : 7025790
Beskrivning : Transparent lock (klart), QuickLock skruv
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074099389
El. number :
- Danmark : 8212052026
- Sverige : 2508205
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 200 | 360 | 120 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
TF 28037 | Inklusive skruvar |
TM 2036 |
Mounting plate, for enclosures:
(318 x 186 x 1.5) |
TH A |
Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12) |
TRH 2036 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(35 x 340 x 1.5) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)