Skip to content
 
    DIN skena, Isolerade kontakter, Neutral och jord, Lock för tomma modulplatser, Installationstillbehör, Plastlock till skruvar som ger IP65, Instruktionsmanual
   
Previous slide
MCE65 24M product image 1
Next slide
MCE65 24M thumbnail image 1
MCE65 24M thumbnail image 2
MCE65 24M thumbnail image 4
MCE65 24M thumbnail image 5
MCE65 24M thumbnail image 1

MCE65 / MCE65 24M / MCE65 24M

MCE65 24M 7350005

Mått 318 x 383 x 142

Innehåller : DIN skena, Isolerade kontakter, Neutral och jord, Lock för tomma modulplatser, Installationstillbehör, Plastlock till skruvar som ger IP65, Instruktionsmanual

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7350005

Beskrivning : Kapslingar IP65 – För utvändig väggmontage

Anmärkningar : 24 moduler /2 rader

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074315755

Elnummer Danmark : 8212099966

Elnummer Sverige : 2201705

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 318

Bredd (mm.) : 383

Djup (mm.) : 142

Material :

Material : Acrylonitrile acrylic styrene

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -25 … 60

Klassificeringar :

Standards EN 62208:2015, IEC 62208:2015

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

Produkten är associerad med följande kataloger :

MCE65 / MCE65 24M / MCE65 24M

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

MCE65 24M

Fibox
7350005_MCE65_24M 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : MCE65 24M

Produktnummer : 7350005

Beskrivning : Kapslingar IP65 – För utvändig väggmontage

Anmärkningar : 24 moduler /2 rader

EAN-nummer : 6418074315755

El. number :

  • Danmark : 8212099966
  • Sverige : 2201705

Innehåller : DIN skena, Isolerade kontakter, Neutral och jord, Lock för tomma modulplatser, Installationstillbehör, Plastlock till skruvar som ger IP65, Instruktionsmanual

7350005_dim
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 318 383 142
Material :
Material : Acrylonitrile acrylic styrene
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -25 … 60
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C