DIN skena, Isolerade kontakter, Neutral och jord, Lock för tomma modulplatser, Installationstillbehör, Plastlock till skruvar som ger IP65, Instruktionsmanual








MCE65 8M 7350002
Mått 200 x 200 x 120
Innehåller : DIN skena, Isolerade kontakter, Neutral och jord, Lock för tomma modulplatser, Installationstillbehör, Plastlock till skruvar som ger IP65, Instruktionsmanual
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7350002
Beskrivning : Kapslingar IP65 – För utvändig väggmontage
Anmärkningar : 8 moduler /1 rad
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074315724
Elnummer Danmark : 8212099937
Elnummer Sverige : 2201702
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 200
Bredd (mm.) : 200
Djup (mm.) : 120
Material : Acrylonitrile acrylic styrene
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -25 … 60
Standards EN 62208:2015, IEC 62208:2015
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
Brandklassning : UL 94 HB
Glödtrådstest (IEC 60695): 650C
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MCE65 8M


Sample image
Order symbol : MCE65 8M
Produktnummer : 7350002
Beskrivning : Kapslingar IP65 – För utvändig väggmontage
Anmärkningar : 8 moduler /1 rad
EAN-nummer : 6418074315724
El. number :
- Danmark : 8212099937
- Sverige : 2201702
Innehåller : DIN skena, Isolerade kontakter, Neutral och jord, Lock för tomma modulplatser, Installationstillbehör, Plastlock till skruvar som ger IP65, Instruktionsmanual
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 200 | 200 | 120 |
Material : | |
---|---|
Material : | Acrylonitrile acrylic styrene |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Rökfärgat/grått |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -25 … 60 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)