Skip to content
  
Previous slide
ITS 6 product image 1
Next slide
ITS 6 thumbnail image 1
ITS 6 thumbnail image 2

MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / ITS 6

ITS 6 8600650

Mått 90 x 10 x 20

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8600650

Beskrivning : Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip

Anmärkningar : Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip

Förpackning : 20

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074079091

Elnummer Danmark : 8212097049

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 90

Bredd (mm.) : 10

Djup (mm.) : 20

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / ITS 6

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

ITS 6

Fibox
ITS_6

Sample image

Order symbol : ITS 6

Produktnummer : 8600650

Beskrivning : Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip

Anmärkningar : Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip

EAN-nummer : 6418074079091

El. number :

  • Danmark : 8212097049
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 90 10 20
Material :
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -