MNX
MNX polykarbonat- och ABS-kapslingar från formsprutningsteknik i världsklass. De är designade för att inrymma och skydda alla typer av elektriska och elektroniska komponenter i de mest krävande tillämpningarna. MNX innefattar mer än 260 olika varianter.
Storlekar från 100 x 100 x 35 mm. till 360 x 255 x 150 mm.
PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 och 13); UL94HB

Produktkategori
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
No items matching filtering criteria.
Mounting plates
DIN Mounting rails
Hinges and Wall mounting

FP 22046
8522346
Inklusive skruvar
Material
:
Polykarbonat
Storlek
: 35 x 16 x 10 mm
Fästöron (4 st.)