Skip to content
 
    Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PC 300/150 ZG product image 1
Next slide
PC 300/150 ZG thumbnail image 1
PC 300/150 ZG thumbnail image 2
PC 300/150 ZG thumbnail image 1

MNX / MNX 300Z / PC 300/150 ZG

PC 300/150 ZG 6017338

Mått 360 x 255 x 152

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6017338

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 2

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074061515

Elnummer Danmark : 8212027983

Elnummer Sverige : 6017338

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 360

Bredd (mm.) : 255

Djup (mm.) : 152
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
MNX / MNX 300Z / PC 300/150 ZG

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 300/150 ZG

Fibox
6017338_PC_300_150_ZG 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 300/150 ZG

Produktnummer : 6017338

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074061515

El. number :

  • Danmark : 8212027983
  • Sverige : 6017338

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX300
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 360 255 152
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
MIN 20 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1)
MIV 150 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(148 x 98 x 1.5)
MIN 15 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 15 x 1)
MIV 200 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(223 x 148 x 1.5)
MIV 30 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(329 x 35 x 7)
MIV 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 35 x 7)
FP 10674 (MNX 300 kräver 2 set)
(40 x 88 x 14)
MIV 300 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(330 x 225 x 1.5)
MIV 20 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 35 x 7)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40847