Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PC B 85 G product image 1
Next slide
PC B 85 G thumbnail image 1
PC B 85 G thumbnail image 2
PC B 85 G thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO B / PC B 85 G

PC B 85 G 8724304

Mått 110 x 80 x 85

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8724304

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074001979

Elnummer Danmark : 8212001491

Elnummer Sverige : 2536804

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 110

Bredd (mm.) : 80

Djup (mm.) : 85
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
Piccolo / PICCOLO B / PC B 85 G

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC B 85 G

Fibox
8724304_PC_B_85_G 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC B 85 G

Produktnummer : 8724304

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074001979

El. number :

  • Danmark : 8212001491
  • Sverige : 2536804

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PICBDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 110 80 85
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
B-MP Mounting plate, for enclosures:
(80 x 54 x 1.5)
FP 22040 Inklusive skruvar
B-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(80 x 35 x 7)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc