Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.






PC D 65 G 8724307
UL-namn : UL PC D 65 G
Mått 170 x 80 x 65
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8724307
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074002112
Elnummer Danmark : 8212001556
Elnummer Sverige : 2536814
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 170
Bredd (mm.) : 80
Djup (mm.) : 65
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
PC D 65 G


Sample image
Order symbol : PC D 65 G
Produktnummer : 8724307
UL-namn : UL PC D 65 G
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074002112
El. number :
- Danmark : 8212001556
- Sverige : 2536814
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 80 | 65 |
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
FP 22040 | Inklusive skruvar |
DH-3 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 35 x 7) |
D-MP |
Mounting plate, for enclosures:
(140 x 54 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )